Danfoss logo
RD79_069G501015

制冷剂分液器, RD 79, 15 pc, 12.4 mm

069G501015

类型名称: RD79-L12,4-J15, 进口接口类型: 焊接,ODM, 孔数: 15, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 12.4

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description分液器
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称RD79 -2
SCIP 卷宗编号b7488640-0768-47c3-b4aa-4f0946b9a5dd
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称制冷剂分液器
产品类型RD 79
产品系列制冷剂分配器
最高工作压力 [bar]49.0 bar
特性
值
最高工作压力 [psig]711 psig
出口尺寸 [英寸]1/4 in
包含电池No
包装方式工业包装
孔数15 pc
审批UL
每包数量6 pc
流口尺寸 [毫米]12.40 mm
类型名称RD79-L12,4-J15
进口尺寸 [英寸]1 1/8 in
进口接口类型焊接,ODM
阀体尺寸79

一般规格

特性
值
毛重0.884 千克
净重0.82 千克
特性
值
容积0.93 公升
EAN/UPC5702422051282