Danfoss logo
RD79_069G500624

制冷剂分液器, RD 79, 24 pc, 10.1 mm

069G500624

类型名称: RD79-D10,1-B24, 进口接口类型: 焊接,ODM, 孔数: 24, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 10.1

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description液分
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称RD 21-62 -2
SCIP 卷宗编号4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称制冷剂分液器
产品类型RD 79
产品系列制冷剂分配器
最高工作压力 [bar]49.0 bar
特性
值
最高工作压力 [psig]711 psig
出口尺寸 [毫米]6.00 mm
包含电池No
包装方式工业包装
孔数24 pc
审批UL
每包数量6 pc
流口尺寸 [毫米]10.10 mm
类型名称RD79-D10,1-B24
进口尺寸 [毫米]28.00 mm
进口接口类型焊接,ODM
阀体尺寸79

一般规格

特性
值
毛重0.807 千克
净重0.807 千克
容积0.93 公升
特性
值
EAN/UPC5702422017196
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm