Danfoss logo
RD49_069G300708

制冷剂分液器, RD 49, 8 pc, 8 mm

069G300708

类型名称: RD49-C08-C08, 进口接口类型: 焊接,ODM, 孔数: 8, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 8

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description分液头 RD49-C08-C08
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称RD 21-62 -1
SCIP 卷宗编号d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称制冷剂分液器
产品类型RD 49
产品系列制冷剂分配器
最高工作压力 [bar]49.0 bar
特性
值
最高工作压力 [psig]711 psig
出口尺寸 [毫米]8.00 mm
包含电池No
包装方式工业包装
孔数8 pc
审批UL
每包数量15 pc
流口尺寸 [毫米]8.00 mm
类型名称RD49-C08-C08
进口尺寸 [毫米]22.00 mm
进口接口类型焊接,ODM
阀体尺寸49

一般规格

特性
值
毛重316.18 公克
净重316.07 公克
容积0.37 公升
特性
值
EAN/UPC5702422043492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm