Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD33_069G201006

制冷剂分液器, RD 33, 6 pc, 6 mm

069G201006

类型名称: RD33-J06-J06, 进口接口类型: 焊接,ODM, 孔数: 6, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 6

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description液分
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称RD 21-62 -1
SCIP 卷宗编号d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称制冷剂分液器
产品类型RD 33
产品系列制冷剂分配器
最高工作压力 [bar]49.0 bar
特性
值
最高工作压力 [psig]711 psig
出口尺寸 [英寸]1/4 in
包含电池No
包装方式工业包装
孔数6 pc
审批UL
每包数量24 pc
流口尺寸 [毫米]6.00 mm
类型名称RD33-J06-J06
进口尺寸 [英寸]5/8 in
进口接口类型焊接,ODM
阀体尺寸33

一般规格

特性
值
毛重151 公克
净重138.04 公克
容积0.306 公升
特性
值
EAN/UPC5702422042198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm