Danfoss logo
RD33_069G201004

制冷剂分液器, RD 33, 4 pc, 5/8 in, 1/4 in, 6 mm

069G201004

类型名称: RD33-J06-J04, 进口接口类型: 焊接,ODM, 进口尺寸 [英寸]: 5/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 1/4 in, 孔数: 4, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 6
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: RD

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description制冷剂分液器
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称RD 21-62 -1
SCIP 卷宗编号d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称制冷剂分液器
产品类型RD 33
产品系列制冷剂分配器
最高工作压力 [bar]49.0 bar
特性
最高工作压力 [psig]711 psig
出口尺寸 [英寸]1/4 in
包含电池No
包装方式工业包装
孔数4 pc
审批UL
每包数量24 pc
流口尺寸 [毫米]6.00 mm
类型名称RD33-J06-J04
进口尺寸 [英寸]5/8 in
进口接口类型焊接,ODM
阀体尺寸33

一般规格

特性
毛重0.148 千克
净重0.148 千克
容积0.12 公升
特性
EAN/UPC5702422010074
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm