制冷剂分液器, RD 42, 12 pc, 1/2 in, 3/16 in, 6 mm
069G102812
类型名称: RD42-H06-H12, 进口接口类型: 焊接,ODM, 进口尺寸 [英寸]: 1/2 in, 出口尺寸 [英寸]: 3/16 in, 孔数: 12, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 6
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: RD
069G102812
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 液分 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | RD 21-62 -1 |
| SCIP 卷宗编号 | d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5 |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 制冷剂分液器 |
| 产品类型 | RD 42 |
| 产品系列 | 制冷剂分配器 |
| 最高工作压力 [bar] | 49.0 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 最高工作压力 [psig] | 711 psig |
| 出口尺寸 [英寸] | 3/16 in |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 孔数 | 12 pc |
| 审批 | UL |
| 每包数量 | 15 pc |
| 流口尺寸 [毫米] | 6.00 mm |
| 类型名称 | RD42-H06-H12 |
| 进口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
| 进口接口类型 | 焊接,ODM |
| 阀体尺寸 | 42 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.226 千克 |
| 净重 | 0.222 千克 |
| 容积 | 0.483 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422032496 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |