制冷剂分液器, RD 33, 8 pc, 6 mm
069G101308
类型名称: RD33-A06-A08, 进口接口类型: 焊接,ODM, 孔数: 8, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 6
069G101308
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 分液头 RD33-A06-A08 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | RD 33-49 -1 |
| SCIP 卷宗编号 | 29b5503a-3731-47ab-a65e-118b60655a8e |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 制冷剂分液器 |
| 产品类型 | RD 33 |
| 产品系列 | 制冷剂分配器 |
| 最高工作压力 [bar] | 49.0 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 最高工作压力 [psig] | 711 psig |
| 出口尺寸 [毫米] | 5.00 mm |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 孔数 | 8 pc |
| 审批 | UL |
| 每包数量 | 24 pc |
| 流口尺寸 [毫米] | 6.00 mm |
| 类型名称 | RD33-A06-A08 |
| 进口尺寸 [毫米] | 12.00 mm |
| 进口接口类型 | 焊接,ODM |
| 阀体尺寸 | 33 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 148.12 Gram |
| 净重 | 144.04 Gram |
| 容积 | 0.12 Liter |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422024248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |