制冷剂分液器, RD 21, 3 pc, 5 mm
069G000603
类型名称: RD21-A05-A03, 进口接口类型: 焊接,ODM, 孔数: 3, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 5
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: RD
069G000603
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Out of scope |
| Material Description | 分液器 069G1153 FORDELER 5MM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 卷宗产品名称 | RD 21-62 -2 |
| SCIP 卷宗编号 | 4f4fef9b-902c-476d-8c78-bf6cfd24fc45 |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 制冷剂分液器 |
| 产品类型 | RD 21 |
| 产品系列 | 制冷剂分配器 |
| 最高工作压力 [bar] | 49.0 bar |
特性 | 值 |
|---|---|
| 最高工作压力 [psig] | 711 psig |
| 出口尺寸 [毫米] | 5.00 mm |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 孔数 | 3 pc |
| 审批 | UL |
| 每包数量 | 24 pc |
| 流口尺寸 [毫米] | 5.00 mm |
| 类型名称 | RD21-A05-A03 |
| 进口尺寸 [毫米] | 12.00 mm |
| 进口接口类型 | 焊接,ODM |
| 阀体尺寸 | 21 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.048 千克 |
| 净重 | 0.04 千克 |
| 容积 | 0.012 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422044628 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |