Danfoss logo
Refrigerant distributor, RD21_069G000602

制冷剂分液器, RD 21, 2 pc, 5 mm

069G000602

类型名称: RD21-A05-A02, 进口接口类型: 焊接,ODM, 孔数: 2, 最高工作压力 [bar]: 49, 流口尺寸 [毫米]: 5

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Out of scope
Material Description分液器 069G1153 FORDELER 5MM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称RD 21-62 -1
SCIP 卷宗编号d0f35c94-aaef-4876-91a4-6f70717107b5
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称制冷剂分液器
产品类型RD 21
产品系列制冷剂分配器
最高工作压力 [bar]49.0 bar
特性
最高工作压力 [psig]711 psig
出口尺寸 [毫米]5.00 mm
包含电池No
包装方式工业包装
孔数2 pc
审批UL
每包数量24 pc
流口尺寸 [毫米]5.00 mm
相似产品069G110302
类型名称RD21-A05-A02
进口尺寸 [毫米]12.00 mm
进口接口类型焊接,ODM
阀体尺寸21

一般规格

特性
毛重59 公克
净重47.04 公克
容积0.302 公升
特性
EAN/UPC5702422031741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm