微通道换热器, MCHE D2400-R, 工业包装
021U2128
额定容量 R410A [千瓦]: 50, 设计压力 [MPa]: 1, 温度范围 [°C]: -40 - 110
021U2128
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes with exemptions |
| Material Description | 微通道换热器 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 110 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 微通道换热器 |
| 产品类型 | MCHE D2400-R |
| 产品系列 | 换热器 |
| 产品配件 | 编号 |
| 内部容量 [cm3] | 10900.000 cm³ |
| 内部容量 [in3] | 665.2 in³ |
| 最高工作压力 [bar] | 10.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 145 psig |
| 出口接口类型 | 焊接,ODF |
| 制冷剂(s) | 30% PG |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 安装杆材质 | 铝 |
| 审批 | UL |
| 工作环境温度 [°C] [最大] | 72 °C |
| 工作环境温度 [°C] [最小] | -40 °C |
| 工作环境温度 [°F] [最大] | 162 °F |
| 工作环境温度 [°F] [最小] | -40 °F |
特性 | 值 |
|---|---|
| 应用程序领域 | Freecooling |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | 6(c) |
| 每包数量 | 16 pc |
| 流向 | 单向 |
| 温度范围 [°F] [最大] | 230 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | 104 °F |
| 管数量 [件] | 100 |
| 类型名称 | MCHE |
| 线圈深度 [in] | 1.26 in |
| 线圈深度 [mm] | 32.0 mm |
| 线圈长度 [in] | 73.640 in |
| 线圈长度 [mm] | 1870.5 mm |
| 线圈高度 [in] | 40.39 in |
| 线圈高度 [mm] | 1025.9 mm |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| 设计压力 [MPa] | 1.0 MPa |
| 设计压力 [psig] | 145 psig |
| 进口接口类型 | 焊接,ODF |
| 连接件材质 | 铝 |
| 部件号 | DF9001 |
| 针脚间距 [mm] | 1.20 mm |
| 阀体材料 | 铝 |
| 额定容量 R410A [TR] | 14.20 TR |
| 额定容量 R410A [千瓦] | 50.00 kW |
| 额定容量状况 [IMP] | 空气速度=492 ft/minAmbient temp.=32 °FGlycol 30%Inlet temp.=59 °FMedia: water/glycolOutlet temp.=50 °F |
| 额定容量状况 [SI] | 空气速度=2.5 m/sAmbient temp.=0 °CGlycol 30%Inlet temp.=15 °CMedia: water/glycolOutlet temp.=10 °C |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 32.5 千克 |
| 净重 | 25.182 千克 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162732953 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |