Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

微通道换热器, MCHE D2000-C, 多包装

021U0264

额定容量 R410A [千瓦]: 60.3, 设计压力 [MPa]: 4.5, 温度范围 [°C]: -40 - 121

产品规格

特性
值
Depth (EF000049)25.4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)41.67
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material Description冷凝器#25.4X2X20 DF0321 PEDIII M/15
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)45.0
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Max. supply temperature (EF001707)121
Model (EF000010)Soldered
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH 候选清单物质No
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL 认证Yes
With insulation shell (EF014519)FALSE
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微通道换热器
产品类型MCHE D2000-C
产品系列换热器
产品配件编号
内部容量 [cm3]6100.000 cm³
内部容量 [in3]372.0 in³
最高工作压力 [bar]45.0 bar
最高工作压力 [psig]653 psig
出口尺寸 [毫米]22.20 mm
出口尺寸 [英寸]7/8 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
包含电池No
特性
值
包装方式多包装
可维修编号
安装杆材质铝
审批EACPEDUL
工作环境温度 [°C] [最大]72 °C
工作环境温度 [°C] [最小]-40 °C
工作环境温度 [°F] [最大]162 °F
工作环境温度 [°F] [最小]-40 °F
应用程序领域冷水机
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量15 pc
流体组12
流向单向
温度范围 [°F] [最大]250 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
目录III
相似产品021U0265
管数量 [件]102
类型名称D2000-C
线圈深度 [in]1.00 in
线圈深度 [mm]25.4 mm
线圈长度 [in]78.740 in
线圈长度 [mm]2000.0 mm
线圈高度 [in]41.67 in
线圈高度 [mm]1058.3 mm
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
设计压力 [MPa]4.5 MPa
设计压力 [psig]653 psig
进口尺寸 [毫米]25.40 mm
进口尺寸 [英寸]1 in
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质铜
部件号DF0321
针脚间距 [mm]1.10 mm
阀体材料铝
额定容量 R410A [TR]17.15 TR
额定容量 R410A [千瓦]60.30 kW
额定容量状况 [IMP]空气速度=492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
额定容量状况 [SI]空气速度=2.5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C

一般规格

特性
值
毛重42.1 千克
净重24.786 千克
容积123.143 公升
特性
值
EAN/UPC5702424291631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm