Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U0

微通道换热器, MCHE D2100-C, 多包装

021U0510

额定容量 R410A [千瓦]: 2.1, 设计压力 [MPa]: 4.5, 温度范围 [°C]: -40 - 121

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description冷凝器#16X1.3X16 DM0010 M/24
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微通道换热器
产品类型MCHE D2100-C
产品系列换热器
产品配件编号
内部容量 [cm3]150.000 cm³
内部容量 [in3]9.2 in³
最高工作压力 [bar]45.0 bar
最高工作压力 [psig]653 psig
出口尺寸 [毫米]7.94 mm
出口尺寸 [英寸]5/16 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
安装杆材质铝
审批EACPEDUL
工作环境温度 [°C] [最大]72 °C
工作环境温度 [°C] [最小]-40 °C
工作环境温度 [°F] [最大]162 °F
工作环境温度 [°F] [最小]-40 °F
应用程序领域空调制冷
特性
值
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量24 pc
流体组12
流向单向
温度范围 [°F] [最大]250 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
目录II
相似产品021U0341
管数量 [件]24
类型名称D2100-C
线圈深度 [in]0.63 in
线圈深度 [mm]16.0 mm
线圈长度 [in]13.070 in
线圈长度 [mm]332.0 mm
线圈高度 [in]9.45 in
线圈高度 [mm]240.0 mm
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
设计压力 [MPa]4.5 MPa
设计压力 [psig]653 psig
进口尺寸 [毫米]7.94 mm
进口尺寸 [英寸]5/16 in
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质铜
部件号DM0010
针脚间距 [mm]1.10 mm
阀体材料铝
额定容量 R410A [TR]0.59 TR
额定容量 R410A [千瓦]2.10 kW
额定容量状况 [IMP]空气速度=492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
额定容量状况 [SI]空气速度=2.5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C

一般规格

特性
值
毛重1.482 千克
净重0.643 千克
容积12.26 公升
特性
值
EAN/UPC5702424291150
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm