微通道换热器, MCHE D1600-C, 多包装
021U1304
额定容量 R410A [千瓦]: 20.3, 设计压力 [MPa]: 4.5, 温度范围 [°C]: -40 - 121
021U1304
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| Approval file name | CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 喷涂冷凝器#16X1.3X16 DF0161E M/8 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| UL 认证 | Yes |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 微通道换热器 |
| 产品类型 | MCHE D1600-C |
| 产品系列 | 换热器 |
| 产品配件 | 编号 |
| 内部容量 [cm3] | 840.000 cm³ |
| 内部容量 [in3] | 51.3 in³ |
| 最高工作压力 [bar] | 45.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 653 psig |
| 出口尺寸 [毫米] | 12.70 mm |
| 出口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
| 出口接口类型 | 焊接,ODF |
| 制冷剂(s) | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 多包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 安装杆材质 | 铝 |
| 审批 | EACPEDUL |
| 工作环境温度 [°C] [最大] | 72 °C |
| 工作环境温度 [°C] [最小] | -40 °C |
| 工作环境温度 [°F] [最大] | 162 °F |
| 工作环境温度 [°F] [最小] | -40 °F |
特性 | 值 |
|---|---|
| 应用程序领域 | 空调制冷 |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 8 pc |
| 流体组 | 12 |
| 流向 | 单向 |
| 温度范围 [°F] [最大] | 250 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 相似产品 | 021U1536 |
| 管数量 [件] | 65 |
| 类型名称 | D1600-C |
| 线圈深度 [in] | 0.63 in |
| 线圈深度 [mm] | 16.0 mm |
| 线圈长度 [in] | 51.180 in |
| 线圈长度 [mm] | 1300.0 mm |
| 线圈高度 [in] | 25.16 in |
| 线圈高度 [mm] | 639.1 mm |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| 设计压力 [MPa] | 4.5 MPa |
| 设计压力 [psig] | 653 psig |
| 进口尺寸 [毫米] | 12.70 mm |
| 进口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
| 进口接口类型 | 焊接,ODF |
| 连接件材质 | 铜 |
| 部件号 | DF0161E |
| 针脚间距 [mm] | 1.10 mm |
| 阀体材料 | 铝 |
| 额定容量 R410A [TR] | 5.77 TR |
| 额定容量 R410A [千瓦] | 20.30 kW |
| 额定容量状况 [IMP] | 空气速度=492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F |
| 额定容量状况 [SI] | 空气速度=2.5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 8.366 千克 |
| 净重 | 7.2 千克 |
| 容积 | 48.965 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162541746 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |