Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

微通道换热器, MCHE D1500-C, 多包装

021U0095

额定容量 R410A [千瓦]: 15.4, 设计压力 [MPa]: 4.5, 温度范围 [°C]: -40 - 121

产品规格

特性
值
Approval file nameCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description冷凝器#25.4X1.3X26 DF0081 PEDII M/16
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微通道换热器
产品类型MCHE D1500-C
产品系列换热器
产品配件编号
内部容量 [cm3]1150.000 cm³
内部容量 [in3]70.2 in³
最高工作压力 [bar]45.0 bar
最高工作压力 [psig]653 psig
出口尺寸 [毫米]12.70 mm
出口尺寸 [英寸]1/2 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
安装杆材质铝
审批EACPEDUL
工作环境温度 [°C] [最大]72 °C
工作环境温度 [°C] [最小]-40 °C
工作环境温度 [°F] [最大]162 °F
工作环境温度 [°F] [最小]-40 °F
特性
值
应用程序领域空调冷水机制冷
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量16 pc
流体组12
流向单向
温度范围 [°F] [最大]250 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
目录II
相似产品021U0098
管数量 [件]52
类型名称D1500-C
线圈深度 [in]1.00 in
线圈深度 [mm]25.4 mm
线圈长度 [in]42.280 in
线圈长度 [mm]1074.0 mm
线圈高度 [in]20.35 in
线圈高度 [mm]516.9 mm
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
设计压力 [MPa]4.5 MPa
设计压力 [psig]653 psig
进口尺寸 [毫米]12.70 mm
进口尺寸 [英寸]1/2 in
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质铜
部件号DF0081
针脚间距 [mm]1.10 mm
阀体材料铝
额定容量 R410A [TR]4.38 TR
额定容量 R410A [千瓦]15.40 kW
额定容量状况 [IMP]空气速度=492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
额定容量状况 [SI]空气速度=2.5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C

一般规格

特性
值
毛重8.5 千克
净重6.549 千克
容积31.61 公升
特性
值
EAN/UPC5702424291815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm