Danfoss logo
021U1300, 021U1532

微通道换热器, MCHE D1100-C, 工业包装

021U1532

额定容量 R410A [千瓦]: 3.1, 设计压力 [MPa]: 4.5, 温度范围 [°C]: -40 - 121

产品规格

特性
Approval file nameCE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-ASA33862ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description喷涂冷凝器#16X1.3X16 DF0121E I/48
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微通道换热器
产品类型MCHE D1100-C
产品系列换热器
产品配件编号
内部容量 [cm3]220.000 cm³
内部容量 [in3]13.4 in³
最高工作压力 [bar]45.0 bar
最高工作压力 [psig]653 psig
出口尺寸 [毫米]7.94 mm
出口尺寸 [英寸]5/16 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR513AR513BR514AR515AR515BR600a
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
安装杆材质
审批EACPEDUL
工作环境温度 [°C] [最大]72 °C
工作环境温度 [°C] [最小]-40 °C
工作环境温度 [°F] [最大]162 °F
工作环境温度 [°F] [最小]-40 °F
应用程序领域空调制冷
欧盟 RoHS 豁免条款No
特性
每包数量48 pc
流体组12
流向单向
温度范围 [°C] [最低]-40 °C
温度范围 [°C] [最高]121 °C
温度范围 [°F] [最大]250 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
相似产品021U1300
管数量 [件]34
类型名称D1100-C
线圈深度 [in]0.63 in
线圈深度 [mm]16.0 mm
线圈长度 [in]15.240 in
线圈长度 [mm]387.0 mm
线圈高度 [in]13.69 in
线圈高度 [mm]347.7 mm
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设计压力 [MPa]4.5 MPa
设计压力 [psig]653 psig
进口尺寸 [毫米]7.94 mm
进口尺寸 [英寸]5/16 in
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质
部件号DF0121E
针脚间距 [mm]1.10 mm
阀体材料
额定容量 R410A [TR]0.88 TR
额定容量 R410A [千瓦]3.10 kW
额定容量状况 [IMP]空气速度=591 ft/min环境温度=95 °F温差=21.6 °F过冷度=9 °F
额定容量状况 [SI]空气速度=3 m/s环境温度=35 °C温差=12 °C过冷度=5 °C

一般规格

特性
毛重2.138 千克
净重1.25 千克
容积0.016 立方公尺
特性
EAN/UPC5715162526750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm