微通道换热器, MCHE C125, 工业包装
021U0646
额定容量 R410A [千瓦]: 36.9, 设计压力 [MPa]: 4.5, 温度范围 [°C]: -40 - 121
021U0646
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| Material Description | 冷凝器#25.4x1.3x26 DF0061 I/12 |
| Product line | Micro Channel Heat Exchangers |
| REACH 候选清单物质 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 121 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 微通道换热器 |
| 产品类型 | MCHE C125 |
| 产品系列 | 换热器 |
| 产品配件 | 编号 |
| 内部容量 [cm3] | 2490.000 cm³ |
| 内部容量 [in3] | 151.9 in³ |
| 最高工作压力 [bar] | 45.0 bar |
| 最高工作压力 [psig] | 653 psig |
| 出口尺寸 [毫米] | 15.88 mm |
| 出口尺寸 [英寸] | 5/8 in |
| 出口接口类型 | 焊接,ODF |
| 制冷剂(s) | R410A |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 工业包装 |
| 可维修 | 编号 |
| 安装杆材质 | 铝 |
| 工作环境温度 [°C] [最大] | 72 °C |
| 工作环境温度 [°C] [最小] | -40 °C |
| 工作环境温度 [°F] [最大] | 162 °F |
| 工作环境温度 [°F] [最小] | -40 °F |
| 应用程序领域 | 空调 |
特性 | 值 |
|---|---|
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 12 pc |
| 流体组 | II |
| 流向 | 单向 |
| 温度范围 [°F] [最大] | 250 °F |
| 温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
| 相似产品 | 021U0746 |
| 管数量 [件] | 96 |
| 类型名称 | MCHE |
| 线圈深度 [in] | 1.00 in |
| 线圈深度 [mm] | 25.4 mm |
| 线圈长度 [in] | 55.120 in |
| 线圈长度 [mm] | 1400.0 mm |
| 线圈高度 [in] | 35.95 in |
| 线圈高度 [mm] | 913.1 mm |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| 设计压力 [MPa] | 4.5 MPa |
| 设计压力 [psig] | 653 psig |
| 进口尺寸 [毫米] | 22.20 mm |
| 进口尺寸 [英寸] | 7/8 in |
| 进口接口类型 | 焊接,ODF |
| 连接件材质 | 铜 |
| 部件号 | DF0061 |
| 针脚间距 [mm] | 1.10 mm |
| 阀体材料 | 铝 |
| 额定容量 R410A [TR] | 10.49 TR |
| 额定容量 R410A [千瓦] | 36.90 kW |
| 额定容量状况 [IMP] | 过冷度=9 °F |
| 额定容量状况 [SI] | 过冷度=5 °C |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 14.583 千克 |
| 净重 | 14.578 千克 |
| 容积 | 32.502 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424691639 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |