Danfoss logo
Micro Channel heat exchanger_MCHE_021U

微通道换热器, MCHE C125, 工业包装

021U0645

额定容量 R410A [千瓦]: 20.3, 设计压力 [MPa]: 4.5, 温度范围 [°C]: -40 - 121

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
Material Description冷凝器#25.4x1.3x26 DF0051 I/12
Product lineMicro Channel Heat Exchangers
REACH 候选清单物质No
Temperature range [°C] [max]121 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微通道换热器
产品类型MCHE C125
产品系列换热器
产品配件编号
内部容量 [cm3]1540.000 cm³
内部容量 [in3]94.0 in³
最高工作压力 [bar]45.0 bar
最高工作压力 [psig]653 psig
出口尺寸 [毫米]15.88 mm
出口尺寸 [英寸]5/8 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R410A
包含电池No
包装方式工业包装
可维修编号
安装杆材质铝
工作环境温度 [°C] [最大]72 °C
工作环境温度 [°C] [最小]-40 °C
工作环境温度 [°F] [最大]162 °F
工作环境温度 [°F] [最小]-40 °F
应用程序领域空调
特性
值
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量12 pc
流向单向
温度范围 [°F] [最大]250 °F
温度范围 [°F] [最小]-40 °F
相似产品021U0745
管数量 [件]68
类型名称MCHE
线圈深度 [in]1.00 in
线圈深度 [mm]25.4 mm
线圈长度 [in]43.310 in
线圈长度 [mm]1100.0 mm
线圈高度 [in]25.59 in
线圈高度 [mm]649.9 mm
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
设计压力 [MPa]4.5 MPa
设计压力 [psig]653 psig
进口尺寸 [毫米]19.05 mm
进口尺寸 [英寸]3/4 in
进口接口类型焊接,ODF
连接件材质铜
部件号DF0051
针脚间距 [mm]1.10 mm
阀体材料铝
额定容量 R410A [TR]5.78 TR
额定容量 R410A [千瓦]20.30 kW
额定容量状况 [IMP]空气速度=492 ft/minAmbient temp.=95 °FDelta t=21.6 °FSubcooling=9 °F
额定容量状况 [SI]空气速度=2.5 m/sAmbient temp.=35 °CDelta t=12 °CSubcooling=5 °C

一般规格

特性
值
毛重9.75 千克
净重8.354 千克
容积77.55 公升
特性
值
EAN/UPC5702424290986
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm