Danfoss logo
套管式热交换器, HE 1.5-product-details

套管式热交换器, HE 1.5

015D0116

进口接口类型: 焊接,ODF, 最高工作压力 [bar]: 35

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHE 1.5 Heat Exchanger M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 候选清单物质Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称HE 0.5 - 8.0
SCIP 卷宗编号077009ff-72e9-459b-9369-dc4f1d0f0df1
产品名称套管式热交换器
产品类型HE 1.5
产品系列换热器
产品配件编号
介质温度范围 [°C] [最低]-60 °C
介质温度范围 [°C] [最高]120 °C
介质温度范围 [°F] [最大]248 °F
介质温度范围 [°F] [最小]-76 °F
最大测试压力 [巴]52.0 bar
特性
最大测试压力 [磅英寸表压]754.0 psig
最高工作压力 [bar]35.0 bar
最高工作压力 [psig]507 psig
出口尺寸 [英寸]1/2 in
出口接口类型焊接,ODF
制冷剂(s)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR600R600a
包含电池No
包装方式多包装
可维修编号
审批RoHS 中国EACRoHSUA
无油制冷剂R513A
每包数量10 pc
润滑剂兼容性无油应用
进口尺寸 [英寸]3/4 in
进口接口类型焊接,ODF

一般规格

特性
毛重978 公克
净重925 公克
容积1.558 公升
特性
EAN/UPC5715162981351
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm