Danfoss logo
Pic. P45

微型板式换热器, MPHE H62L-CZ, 板片数量: 132

111H1318

最高工作压力 [bar]: 49, 功能: 冷凝器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸H7/8E
H3 接口类型焊接连接
H4 接口尺寸H1"1/8J
H4 接口类型焊接连接
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 H62L-CZ-132
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围K50.8
Q1 接口类型Victaulic 连接
Q2 接口尺寸范围K50.8
Q2 接口类型Victaulic 连接
Q3 接口尺寸范围Null
Q3 接口类型Null
Q4 接口尺寸范围Null
Q4 接口类型Null
Q5 接口尺寸范围Null
特性
值
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
产品名称微型板式换热器
产品应用Heat pump
产品类型MPHE H62L-CZ
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能冷凝器
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
审批CE 认证EACUAUL
板片图案Z
板片数量132
每包数量1 pc
目录II
类型名称H62L-CZ
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重22.11 千克
净重20.4 千克
容积36.383 公升
特性
值
EAN/UPC5715255301349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm