Danfoss logo
Pic. U

微型板式换热器, MPHE C12L-EZ, 板片数量: 60

111H0189

最高工作压力 [bar]: 45, 冷水机, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 C12L-EZ-60(I/20)
Model No.12
Plate material no.AISI 304L
Product line31
Q1 接口尺寸范围H5/8
Q1 接口类型焊接连接
Q2 接口尺寸范围H3/4
Q2 接口类型焊接连接
Q3 接口尺寸范围H3/8
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H1/2
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
值
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用冷水机
产品类型MPHE C12L-EZ
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]653 psi
最高工作压力 [bar]45.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能蒸发器
功能注释Null
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内No
审批CRNEACKRAIAUAUL
板片图案Z
板片数量60
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量20 pc
目录Art. 4, par. 3
类型名称C12L-EZ
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重1.6 千克
净重1.6 千克
容积3.076 公升
特性
值
EAN/UPC5715255113591
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm