Danfoss logo
 Pic. P30

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62-CX, Number of plates: 46

111B9024

Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸H5/8A
H3 接口类型Solder connection
H4 接口尺寸H7/8E
H4 接口类型Solder connection
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material DescriptionHeat Exchanger C62-CX-46
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 接口尺寸范围N1E
Q1 接口类型R Internal thread connection
Q2 接口尺寸范围N1E
Q2 接口类型R Internal thread connection
Q3 接口尺寸范围Null
Q3 接口类型Null
Q4 接口尺寸范围Null
Q4 接口类型Null
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
值
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Micro Plate heat exchanger
产品应用Chiller
产品类型MPHE C62-CX
产品系列Heat exchangers
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Condenser
功能注释Null
包含电池No
包装方式Single pack
在 WEEE 范围内No
审批CECRNEACKRAIAUAUL
板片图案X
板片数量46
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录II
类型名称C62-CX
设备Stud
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料Copper brazing

一般规格

特性
值
毛重9 千克
净重8.8 千克
容积28.577 立方公寸
特性
值
EAN/UPC5715255011026
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm