Danfoss logo
Pic. Q45

微型板式换热器, MPHE C117L-EZD, 板片数量: 94

111B8081

最高工作压力 [bar]: 45, 冷水机, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 C117L-EZD-94(47/23+23)
Model No.117
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围K2.5
Q1 接口类型Victaulic 连接
Q2 接口尺寸范围K2.5
Q2 接口类型Victaulic 连接
Q3 接口尺寸范围7/8
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H1"1/8
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围7/8”
Q5 接口类型焊接连接
Q6 接口尺寸范围7/8”
特性
值
Q6 接口类型焊接连接
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用冷水机
产品类型MPHE C117L-EZD
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]653 psi
最高工作压力 [bar]45.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能蒸发器
功能注释带分配器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证ASCRNEACKRAIAUAUL
板片图案ZD
板片数量94
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录II
类型名称C117L-EZD
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重32 千克
净重31.56 千克
容积0.528 公石
特性
值
EAN/UPC5715255047247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm