Danfoss logo
Pic. AB

Micro Plate heat exchanger, MPHE H39L-EZU, Number of plates: 90

111B8038

Max. Working Pressure [bar]: 49, Heat pump, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸QB9.2A
H1 接口类型Adapter
H2 接口尺寸QB9.2A
H2 接口类型Adapter
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-90
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 接口尺寸范围G1"1/4
Q1 接口类型G External thread connection
Q2 接口尺寸范围G1"1/4
Q2 接口类型G External thread connection
Q3 接口尺寸范围H1/2
Q3 接口类型Solder connection
Q4 接口尺寸范围H1C
Q4 接口类型Solder connection
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
值
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Micro Plate heat exchanger
产品应用Heat pump
产品类型MPHE H39L-EZU
产品系列Heat exchangers
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Evaporator
功能注释With distributor
包含电池No
包装方式Single pack
在 WEEE 范围内No
审批ASCECRNEACUL
板片图案EZU
板片数量90
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录II
类型名称H39L-EZU
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
设备Stud
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料Copper brazing

一般规格

特性
值
毛重8.1 千克
净重7.88 千克
容积13.651 公升
特性
值
EAN/UPC5715255001997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm