Danfoss logo
Pic. P45

微型板式换热器, MPHE C62L-EZ-K, 板片数量: 82

111B7464

最高工作压力 [bar]: 49, 冷水机, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 C62L-EZ-K-82
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围H1"3/8H
Q1 接口类型焊接连接
Q2 接口尺寸范围H1"3/8H
Q2 接口类型焊接连接
Q3 接口尺寸范围1"1/8B
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围1"5/8
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
特性
值
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用冷水机
产品类型MPHE C62L-EZ-K
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
功能蒸发器
功能注释带分配器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批ASCRNPEDRoHSUAUL
板片图案Z-K
板片数量82
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录II
类型名称C62L-EZ-K
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
设备Null
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重14.43 千克
净重14.28 千克
容积12.953 立方公寸
特性
值
EAN/UPC5715162711163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm