Danfoss logo
Pic. O45-EU

微型板式换热器, MPHE D55L-EU, 板片数量: 70

021H7480

最高工作压力 [bar]: 45, 通用, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
Depth (EF000049)150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)150
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material Description板式换热器_D55L-EU-70
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)45.0
Max. operating pressure (EF020449)45.0
Max. supply temperature (EF001707)200
Model (EF000010)Soldered
Model no.55
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Number of plates (EF021092)70
Plate material no.AISI 316L
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Q1 接口尺寸范围1 1/4 - 1 1/8 in
Q1 接口类型外部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围1 1/4 - 1 1/8 in
Q2 接口类型外部连接
Q3 接口尺寸范围5/8 in
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围1 1/8 in
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
特性
值
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)-196-200
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
UL 认证Yes
Width (EF000008)150
With insulation shell (EF014519)FALSE
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用通用
产品类型MPHE D55L-EU
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]653 psi
最高工作压力 [bar]45.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
功能蒸发器
功能注释带分配器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
板片图案EU
板片数量70
板片材料AISI 316L
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录II
类型名称D55L-EU
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重13.661 千克
净重12.37 千克
容积17.22 公升
特性
值
EAN/UPC5702424259853
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm