Danfoss logo
微型板式换热器, MPHE HDW44-C, 板片数量: 24-product-details

微型板式换热器, MPHE HDW44-C, 板片数量: 24

111H1269

最高工作压力 [bar]: 35, 功能: 冷凝器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description????? HDW44-C-24
Model No.DW44
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围NPT3/4
Q1 接口类型NPT 外部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围NPT3/4
Q2 接口类型NPT 外部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围CL 3/4
Q3 接口类型#N/A
Q4 接口尺寸范围CL 3/4
Q4 接口类型#N/A
Q5 接口尺寸范围Null
特性
值
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
产品名称微型板式换热器
产品应用Heat pump
产品类型MPHE HDW44-C
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]508 psi
最高工作压力 [bar]35.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能冷凝器
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
审批ASCRNEACUAUL
板片图案DW
板片数量24
每包数量1 pc
目录Art. 4, par. 3
类型名称HDW44-C
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重5.48 千克
净重5.17 千克
容积10.864 公升
特性
值
EAN/UPC5715255296201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm