Danfoss logo
Pic. P45-EU

微型板式换热器, MPHE H62L-EZU, 板片数量: 52

111B7969

最高工作压力 [bar]: 45, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸H1"1/8J
H1 接口类型焊接连接
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器H62L-EZU-52
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围N1/2K
Q1 接口类型G 内部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围H1"1/8J
Q2 接口类型焊接连接
Q3 接口尺寸范围H3/8T
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H7/8E
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用Heat pump
产品类型MPHE H62L-EZU
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]653 psi
最高工作压力 [bar]45.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能蒸发器
功能注释带分配器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证ASCRNEACKRAIAUAUL
板片图案EZU
板片数量52
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录II
类型名称H62L-EZU
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
毛重10.95 千克
净重10.8 千克
容积6.574 立方公寸
特性
EAN/UPC5715162982389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm