Danfoss logo
Pic. P45-EU

微型板式换热器, MPHE H62L-EZU, 板片数量: 56

111B5379

最高工作压力 [bar]: 45, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸L1"1/4R
H1 接口类型G 外部螺纹连接
H2 接口尺寸L1"1/4R
H2 接口类型G 外部螺纹连接
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器H62L-EZU-56
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围L1"1/4R
Q1 接口类型G 外部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围L1"1/4R
Q2 接口类型G 外部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围H5/8A
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H1"3/8H
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
特性
值
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用Heat pump
产品类型MPHE H62L-EZU
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]653 psi
最高工作压力 [bar]45.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
功能蒸发器
功能注释带分配器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
板片图案EZU
板片数量56
板片材料AISI 316L
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录II
类型名称H62L-EZU
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重12.62 千克
净重11.4 千克
容积28.18 公升
特性
值
EAN/UPC5702424692339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm