Danfoss logo
Pic. P45

微型板式换热器, MPHE H62L-CZ, 板片数量: 48

111B8479

最高工作压力 [bar]: 49, 功能: 冷凝器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸H1"3/8H
H1 接口类型焊接连接
H2 接口尺寸H1"3/8H
H2 接口类型焊接连接
H3 接口尺寸H12.2
H3 接口类型焊接连接
H4 接口尺寸H5/8A
H4 接口类型焊接连接
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 H62L-CZ-48
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围Null
Q1 接口类型Null
Q2 接口尺寸范围Null
Q2 接口类型Null
Q3 接口尺寸范围Null
Q3 接口类型Null
Q4 接口尺寸范围Null
Q4 接口类型Null
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
特性
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用Heat pump
产品类型MPHE H62L-CZ
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能冷凝器
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
型号62
审批CE 认证EACUAUL
板片图案Z
板片数量48
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录Art. 4, par. 3
类型名称H62L-CZ
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备Null
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
毛重8.77 千克
净重8.62 千克
容积6.782 立方公寸
特性
EAN/UPC5715162975534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm