Danfoss logo
H48T-CH

微型板式换热器, MPHE H48T-CH, 板片数量: 102

111B9113

最高工作压力 [bar]: 140, 功能: 冷凝器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 H48T-CH-102
Model No.48
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围H3/4
Q1 接口类型焊接连接
Q2 接口尺寸范围H3/4
Q2 接口类型焊接连接
Q3 接口尺寸范围H3/4
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H3/4
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
值
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用Heat pump
产品类型MPHE H48T-CH
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]2030 psi
最高工作压力 [bar]140.0 bar
制冷剂(s)R744
功能冷凝器
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证ASEACPEDUL
板片图案H
板片数量102
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录III
类型名称H48T-CH
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重23.704 千克
净重22.04 千克
容积23.036 公升
特性
值
EAN/UPC5715255120636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm