Danfoss logo
H48T-CH

微型板式换热器, MPHE H48T-CH, 板片数量: 22

111B7249

最高工作压力 [bar]: 140, 功能: 冷凝器, 钎焊材料: 铜钎焊
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
Material Description板式换热器 H48T-CH-22
Model No.48
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围H3/4A
Q1 接口类型焊接连接
Q2 接口尺寸范围H3/4A
Q2 接口类型焊接连接
Q3 接口尺寸范围H5/8A
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H5/8A
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
特性
值
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用Heat pump
产品类型MPHE H48T-CH
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]2030 psi
最高工作压力 [bar]140.0 bar
制冷剂(s)R744
功能冷凝器
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批ASEACPEDUL
板片图案H
板片数量22
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录Art. 4, par. 3
类型名称H48T-CH
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重8.05 千克
净重7.9 千克
容积13.63 公升
特性
值
EAN/UPC5715162685945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm