Danfoss logo
微型板式换热器, MPHE H39L-EZU, 板片数量: 10-product-details

微型板式换热器, MPHE H39L-EZU, 板片数量: 10

111H1299

最高工作压力 [bar]: 49, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 H39L-EZU-10
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围H3/4T
Q1 接口类型焊接连接
Q2 接口尺寸范围H3/4T
Q2 接口类型焊接连接
Q3 接口尺寸范围H3/8A
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H1/2D
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
特性
值
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
产品名称微型板式换热器
产品应用Heat pump
产品类型MPHE H39L-EZU
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能蒸发器
功能注释带分配器
包含电池No
包装方式单包装
审批CE 认证ASEACUL
板片图案EZU
板片数量10
每包数量1 pc
目录Art. 4, par. 3
类型名称H39L-EZU
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重2.9 千克
净重2.1 千克
容积9.237 公升
特性
值
EAN/UPC5715255299127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm