Danfoss logo
Pic. AB

微型板式换热器, MPHE H39L-EZU, 板片数量: 64

111H0442

最高工作压力 [bar]: 49, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
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
Material Description板式换热器 H39L-EZU-64
Model no.39
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围H1"1/8
Q1 接口类型焊接连接
Q2 接口尺寸范围H1"1/8
Q2 接口类型焊接连接
Q3 接口尺寸范围H1/2
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H5/8
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
特性
值
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用Heat pump
产品类型MPHE H39L-EZU
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能蒸发器
功能注释带分配器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证ASEACUL
板片图案EZU
板片数量64
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录Art. 4, par. 3
类型名称H39L-EZU
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重6.737 千克
净重6.01 千克
容积14.1 公升
特性
值
EAN/UPC5715255197287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm