Danfoss logo
Pic. AB

微型板式换热器, MPHE H39L-EZU, 板片数量: 90

111B9144

最高工作压力 [bar]: 49, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 H39L-EZU-90
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围H1"3/8
Q1 接口类型焊接连接
Q2 接口尺寸范围H1"3/8
Q2 接口类型焊接连接
Q3 接口尺寸范围H1/2
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H7/8E
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
值
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用Heat pump
产品类型MPHE H39L-EZU
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能蒸发器
功能注释带分配器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证ASEACUL
板片图案EZU
板片数量90
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录II
类型名称H39L-EZU
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重8.609 千克
净重7.88 千克
容积16.54 公升
特性
值
EAN/UPC5715255151647
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm