Danfoss logo
Pic. AB

微型板式换热器, MPHE H39L-EZU, 板片数量: 46

111B8949

最高工作压力 [bar]: 49, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸QB7.93
H1 接口类型适配接头
H2 接口尺寸QB7.93
H2 接口类型适配接头
H3 接口尺寸H5/8A
H3 接口类型焊接连接
H4 接口尺寸H5/8F
H4 接口类型焊接连接
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 H39L-EZU-46
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围N3/4K
Q1 接口类型R 内部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围N3/4K
Q2 接口类型R 内部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围Null
Q3 接口类型Null
Q4 接口尺寸范围Null
Q4 接口类型Null
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
特性
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用Heat pump
产品类型MPHE H39L-EZU
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能蒸发器
功能注释带分配器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
型号39
审批ASCRNEACPEDUL
板片图案EZU
板片数量46
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录Art. 4, par. 3
类型名称H39L-EZU
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
毛重4.861 千克
净重4.711 千克
容积10.665 公升
特性
EAN/UPC5715162943755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm