Danfoss logo
Pic. N45

微型板式换热器, MPHE H30L-C, 板片数量: 52

111B6763

最高工作压力 [bar]: 48, 功能: 冷凝器, 钎焊材料: 铜钎焊
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
Material Description板式换热器 H30L-C-52
Model No.30
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围G1"
Q1 接口类型G 外部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围G1"
Q2 接口类型G 外部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围H1/4B
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H1/2R
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
特性
值
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用Heat pump
产品类型MPHE H30L-C
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]696 psi
最高工作压力 [bar]48.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
功能冷凝器
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批EACKRAIAPEDRoHSUA
板片图案H
板片数量52
板片材料AISI 316L
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录Art. 4, par. 3
类型名称H30L-C
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
设备Stud;Feet;Lift
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重4.84 千克
净重4.69 千克
容积8.806 公升
特性
值
EAN/UPC5702424659592
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm