微型板式换热器, MPHE H30L-C, 板片数量: 40
021H4160
最高工作压力 [bar]: 48, 功能: 冷凝器, 钎焊材料: 铜钎焊
021H4160
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS 合规性 | Yes |
| H1 接口尺寸 | G1" |
| H1 接口类型 | G 外部螺纹连接 |
| H2 接口尺寸 | Null |
| H2 接口类型 | Null |
| H3 接口尺寸 | Null |
| H3 接口类型 | Null |
| H4 接口尺寸 | Null |
| H4 接口类型 | Null |
| H5 接口类型 | Null |
| H5 接头尺寸 | Null |
| H6 接口尺寸 | Null |
| H6 接口类型 | Null |
| Material Description | ????? H30L-C-40 |
| Model no. | 30 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Q1 接口尺寸范围 | G3/4" |
| Q1 接口类型 | G 外部螺纹连接 |
| Q2 接口尺寸范围 | G1" |
| Q2 接口类型 | G 外部螺纹连接 |
| Q3 接口尺寸范围 | 1/4 in |
| Q3 接口类型 | 焊接连接 |
| Q4 接口尺寸范围 | 1/2 in |
| Q4 接口类型 | 焊接连接 |
| Q5 接口尺寸范围 | Null |
| Q5 接口类型 | Null |
| Q6 接口尺寸范围 | Null |
| Q6 接口类型 | Null |
特性 | 值 |
|---|---|
| REACH 候选清单物质 | No |
| 中国 RoHS 合规性 | Yes |
| 产品名称 | 微型板式换热器 |
| 产品应用 | Heat pump |
| 产品类型 | MPHE H30L-C |
| 产品系列 | 换热器 |
| 最大工作压力 [磅英寸] | 696 psi |
| 最高工作压力 [bar] | 48.0 bar |
| 制冷剂(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B |
| 功能 | 冷凝器 |
| 功能注释 | Null |
| 包含电池 | No |
| 包装方式 | 单包装 |
| 在 WEEE 范围内 | No |
| 审批 | EACKRAIAPEDRoHSUA |
| 板片图案 | H |
| 板片数量 | 40 |
| 板片材料 | AISI 316L |
| 欧盟 RoHS 豁免条款 | No |
| 每包数量 | 1 pc |
| 目录 | Art. 4, par. 3 |
| 类型名称 | H30L-C |
| 美国 EPA 标签 | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| 设备 | Null |
| 设计温度范围 [°C] [最大] | 200 °C |
| 设计温度范围 [°C] [最小] | -196 °C |
| 设计温度范围 [°F] [最大] | 320 °F |
| 设计温度范围 [°F] [最小] | -390 °F |
| 钎焊材料 | 铜钎焊 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 4.17 千克 |
| 净重 | 3.81 千克 |
| 容积 | 8.806 公升 |
特性 | 值 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424267834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |