Danfoss logo
微型板式换热器, MPHE H118L-EZ, 板片数量: 82-product-details

微型板式换热器, MPHE H118L-EZ, 板片数量: 82

111H1173

最高工作压力 [bar]: 35, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸T60.3
H1 接口类型Victaulic 连接
H2 接口尺寸T60.3
H2 接口类型Victaulic 连接
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 H118L-EZ-82
Model No.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围N1/2
Q1 接口类型G 内部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围N1/2
Q2 接口类型G 内部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围H3/4
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H1"5/8
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
值
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用Heat pump
产品类型MPHE H118L-EZ
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]508 psi
最高工作压力 [bar]35.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能蒸发器
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证ASCRNEACKRAIAUAUL
板片图案Z
板片数量82
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录II
类型名称H118L-EZ
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重37.8 千克
净重29.8 千克
容积113.4 公升
特性
值
EAN/UPC5715255287261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm