Danfoss logo
 Pic. P30

微型板式换热器, MPHE D62, 板片数量: 74

111H0988

最高工作压力 [bar]: 30, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸N1/2
H1 接口类型G 内部螺纹连接
H2 接口尺寸N1/2
H2 接口类型G 内部螺纹连接
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 D62-74
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围H5/8
Q1 接口类型焊接连接
Q2 接口尺寸范围H5/8
Q2 接口类型焊接连接
Q3 接口尺寸范围H1"3/8
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H1"3/8
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
值
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用通用
产品类型MPHE D62
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Universal
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证ASCRNEACKRAIAUAUL
板片图案M
板片数量74
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录II
类型名称D62
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重15.25 千克
净重13.65 千克
容积45.114 公升
特性
值
EAN/UPC5715255274636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm