Danfoss logo
 Pic. P30

微型板式换热器, MPHE D62, 板片数量: 70

021H0894

最高工作压力 [bar]: 30, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
Depth (EF000049)560
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)210
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Material (EF002169)Stainless steel
Material Description板式换热器 D62-70 (STDPG)
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)30.0
Max. operating pressure (EF020449)30.0
Max. supply temperature (EF001707)200
Model (EF000010)Soldered
Model no.62
Nominal diameter primary connection (EF010882)Other
Nominal diameter secondary connection (EF021094)Other
Number of plates (EF021092)70
Plate material no.AISI 316L
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product line31
Q1 接口尺寸范围G1 1/4 - 1 1/8 in
Q1 接口类型外部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围G1 1/4 - 1 1/8 in
Q2 接口类型外部连接
Q3 接口尺寸范围G1 1/4 - 1 1/8 in
Q3 接口类型外部连接
Q4 接口尺寸范围G1 1/4 - 1 1/8 in
Q4 接口类型G 外部螺纹连接
Q5 接口尺寸范围Null
特性
值
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)-196-200
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
UL 认证Yes
Width (EF000008)150
With insulation shell (EF014519)FALSE
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用通用
产品类型MPHE D62
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
功能Universal
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
板片图案M
板片数量70
板片材料AISI 316L
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录II
类型名称D62
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重14.078 千克
净重13.928 千克
容积17.64 公升
特性
值
EAN/UPC5702424273538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm