Danfoss logo
Pic. O30

微型板式换热器, MPHE D55-H, 板片数量: 138

111B8862
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
Material Description板式换热器 D55-H-138
Model No.55
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围T42.2
Q1 接口类型焊接连接
Q2 接口尺寸范围T42.2
Q2 接口类型焊接连接
Q3 接口尺寸范围T42.2
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围T42.2
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
特性
值
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用通用
产品类型MPHE D55-H
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
功能Null
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批ASCRNEACKRAIAPEDUAUL
板片图案H
板片数量138
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录II
类型名称D55-H
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备Null
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重20.55 Kilogram
净重20.4 Kilogram
容积24.528 Liter
特性
值
EAN/UPC5715162905470
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm