Danfoss logo
Pic. O30

微型板式换热器, MPHE D55-H, 板片数量: 102

111B6663

最高工作压力 [bar]: 30, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸N1/2T
H1 接口类型R 内部螺纹连接
H2 接口尺寸N1/2T
H2 接口类型R 内部螺纹连接
H3 接口尺寸H7/8E
H3 接口类型焊接连接
H4 接口尺寸1''3/8A
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器D55-H-102
Model no.55
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围G1''1/4
Q1 接口类型Null
Q2 接口尺寸范围G1''1/4
Q2 接口类型Null
Q3 接口尺寸范围Null
Q3 接口类型Null
Q4 接口尺寸范围Null
Q4 接口类型Null
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
特性
值
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用通用
产品类型MPHE D55-H
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
功能Null
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
板片图案H
板片数量102
板片材料AISI 316L
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录II
类型名称D55-H
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重16.25 千克
净重16.1 千克
容积11.044 立方公寸
特性
值
EAN/UPC5702424647513
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm