Danfoss logo
Pic. O30

微型板式换热器, MPHE D55-H, 板片数量: 64

021H9443

最高工作压力 [bar]: 30, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器D55-H-64
Model no.55
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围L1M
Q1 接口类型R 外部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围L1M
Q2 接口类型R 外部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围H5/8A
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H1/2D
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
特性
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用通用
产品类型MPHE D55-H
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
功能Null
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
板片图案H
板片数量64
板片材料AISI 316L
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
类型名称D55-H
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备Null
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
毛重11.15 千克
净重11 千克
容积25.445 立方公寸
特性
EAN/UPC5702424251185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm