Danfoss logo
Pic. M30

微型板式换热器, MPHE D22, 板片数量: 20

111H0867

最高工作压力 [bar]: 30, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 D22-20(I/252)
Model no.22
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围G3/4"-5/8"
Q1 接口类型G 外部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围G3/4"-5/8"
Q2 接口类型G 外部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围T6.2
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H3/8
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
特性
值
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用通用
产品类型MPHE D22
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Universal
功能注释Null
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内No
审批ASCRNEACKRAIAUAUL
板片图案M
板片数量20
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量140 pc
目录Art. 4, par. 3
类型名称D22
设备Null
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重1.78 千克
净重1.48 千克
容积9.924 公升
特性
值
EAN/UPC5715255264408
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm