Danfoss logo
Pic. M45

微型板式换热器, MPHE D22L, 板片数量: 20

111B6745

最高工作压力 [bar]: 45, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊
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
Material Description板式换热器 D22L-20
Model no.22
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围G3/4"-5/8"
Q1 接口类型G 外部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围G3/4"-5/8"
Q2 接口类型G 外部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围G3/4"-5/8"
Q3 接口类型G 外部螺纹连接
Q4 接口尺寸范围G3/4"-5/8"
Q4 接口类型G 外部螺纹连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
特性
值
REACH 候选清单物质No
UL 认证Yes
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用通用
产品类型MPHE D22L
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]653 psi
最高工作压力 [bar]45.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
功能Universal
功能注释Null
包含电池No
包装方式工业包装
在 WEEE 范围内No
审批ASCRNEACKRAIARoHSUAUL
板片图案M
板片数量20
板片材料AISI 316L
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量140 pc
目录Art. 4, par. 3
类型名称D22L
美国 EPA 标签For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
设备Stud;Feet;Lift
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重1.82 千克
净重1.67 千克
容积1.772 立方公寸
特性
值
EAN/UPC5702424657390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm