Danfoss logo
微型板式换热器, MPHE D118, 板片数量: 126-product-details

微型板式换热器, MPHE D118, 板片数量: 126

111H1150

最高工作压力 [bar]: 30, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description????? D118-126
Model No.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围K55.8
Q1 接口类型焊接连接
Q2 接口尺寸范围K55.8
Q2 接口类型焊接连接
Q3 接口尺寸范围K55.8
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围K55.8
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
特性
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
Q6 接口类型Null
产品名称微型板式换热器
产品应用通用
产品类型MPHE D118
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Universal
功能注释Null
包装方式单包装
审批CE 认证ASCRNEACKRAIAUAUL
板片图案M
板片数量126
每包数量1 pc
目录III
类型名称D118
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
毛重46.7 千克
净重38.7 千克
容积102.9 公升
特性
EAN/UPC5715255285281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm