Danfoss logo
Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118L-H, Number of plates: 40

111B9036

Max. Working Pressure [bar]: 49, Universal, Function: Null, Brazing material: Copper brazing
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
Material DescriptionHeat Exchanger D118L-H-40
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 接口尺寸范围L1"1/4R
Q1 接口类型G External thread connection
Q2 接口尺寸范围L1"1/4R
Q2 接口类型G External thread connection
Q3 接口尺寸范围L1"1/4R
Q3 接口类型G External thread connection
Q4 接口尺寸范围L1"1/4R
Q4 接口类型G External thread connection
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
值
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Micro Plate heat exchanger
产品应用Universal
产品类型MPHE D118L-H
产品系列Heat exchangers
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Null
功能注释Null
包含电池No
包装方式Single pack
在 WEEE 范围内No
审批CEEACKRAIAUA
板片图案H
板片数量40
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录II
类型名称D118L-H
设备Stud
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料Copper brazing

一般规格

特性
值
毛重18.6 千克
净重18.3 千克
容积12.577 立方公寸
特性
值
EAN/UPC5715255011514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm