Danfoss logo
Pic. R30

微型板式换热器, MPHE D118-H, 板片数量: 86

111B8167

最高工作压力 [bar]: 30, 通用, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸Null
H1 接口类型Null
H2 接口尺寸Null
H2 接口类型Null
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 D118-H-86
Model no.118
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围L1"1/2
Q1 接口类型G 外部螺纹连接
Q2 接口尺寸范围L1"1/2
Q2 接口类型G 外部螺纹连接
Q3 接口尺寸范围L1"1/2
Q3 接口类型G 外部螺纹连接
Q4 接口尺寸范围L1"1/2
Q4 接口类型G 外部螺纹连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
值
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用通用
产品类型MPHE D118-H
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Null
功能注释Null
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证ASCRNEACKRAIAUAUL
板片图案H
板片数量86
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录II
类型名称D118-H
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重40 千克
净重28.3 千克
容积113.4 公升
特性
值
EAN/UPC5715255106050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm