Danfoss logo
Pic. P45

微型板式换热器, MPHE C62L-EZ-K, 板片数量: 94

111B8212

最高工作压力 [bar]: 49, 冷水机, 功能: 蒸发器, 钎焊材料: 铜钎焊

产品规格

特性
值
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS 合规性Yes
H1 接口尺寸G1"1/2
H1 接口类型G 外部螺纹连接
H2 接口尺寸G1"1/2
H2 接口类型G 外部螺纹连接
H3 接口尺寸Null
H3 接口类型Null
H4 接口尺寸Null
H4 接口类型Null
H5 接口类型Null
H5 接头尺寸Null
H6 接口尺寸Null
H6 接口类型Null
Material Description板式换热器 C62L-EZ-K-94
Model no.62
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 接口尺寸范围Null
Q1 接口类型Null
Q2 接口尺寸范围Null
Q2 接口类型Null
Q3 接口尺寸范围1"1/8
Q3 接口类型焊接连接
Q4 接口尺寸范围H1"3/8
Q4 接口类型焊接连接
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
值
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称微型板式换热器
产品应用冷水机
产品类型MPHE C62L-EZ-K
产品系列换热器
最大工作压力 [磅英寸]711 psi
最高工作压力 [bar]49.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能蒸发器
功能注释带分配器
包含电池No
包装方式单包装
在 WEEE 范围内No
审批CE 认证ASCRNEACUAUL
板片图案Z-K
板片数量94
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录II
类型名称C62L-EZ-K
设备双头螺栓
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料铜钎焊

一般规格

特性
值
毛重17.08 千克
净重16.08 千克
容积37.436 公升
特性
值
EAN/UPC5715255122777
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm