Danfoss logo
 Pic. P30

Micro Plate heat exchanger, MPHE C62-CX, Number of plates: 44

111B9025

Max. Working Pressure [bar]: 30, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing
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
Material DescriptionHeat Exchanger C62-CX-44
Model No.62
Plate material no.AISI 316L
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Q1 接口尺寸范围N3/4K
Q1 接口类型R Internal thread connection
Q2 接口尺寸范围N3/4K
Q2 接口类型R Internal thread connection
Q3 接口尺寸范围H3/8A
Q3 接口类型Solder connection
Q4 接口尺寸范围H1/2D
Q4 接口类型Solder connection
Q5 接口尺寸范围Null
Q5 接口类型Null
Q6 接口尺寸范围Null
特性
Q6 接口类型Null
REACH 候选清单物质No
中国 RoHS 合规性Yes
产品名称Micro Plate heat exchanger
产品应用Chiller
产品类型MPHE C62-CX
产品系列Heat exchangers
最大工作压力 [磅英寸]435 psi
最高工作压力 [bar]30.0 bar
制冷剂(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
功能Condenser
功能注释Null
包含电池No
包装方式Single pack
在 WEEE 范围内No
审批CECRNEACKRAIAUAUL
板片图案X
板片数量44
欧盟 RoHS 豁免条款No
每包数量1 pc
目录II
类型名称C62-CX
设备Stud
设计温度范围 [°C] [最大]200 °C
设计温度范围 [°C] [最小]-196 °C
设计温度范围 [°F] [最大]320 °F
设计温度范围 [°F] [最小]-390 °F
钎焊材料Copper brazing

一般规格

特性
毛重8.7 Kilogram
净重8.5 Kilogram
容积28.048 Cubic decimeter
特性
EAN/UPC5715255011033
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm